??
CAD model selection
K1462.11630
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
Bill of material
K1462.11630
BESTKIPP
Order No.
K1462.11630
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
diameter
16 mm
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
20 mm
D3
diameter
40 mm
D4
diameter
31 mm
H
height
28 mm
H1
height
5 mm
H2
height
10 mm
H3
height
8 mm
M
thread
M30 mm
SW
width across flats
16 mm
T
depth
5 mm
T1
depth
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0300 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245471218
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions